DWL@DWL10000344430
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.0 | * | 29.05.2017 | 4 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CP3586.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CP3586) Revisionsinformationen X20CP3586 Version 1.4.2.0: ID: 536520 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48939_0.pci(17), 1\48939a0.epl(131) Version 1.4.0.0: ID: 497865 Negative Temperaturbereichsanzeige konfigurierbar Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 520790 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.37 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 521655 Korrekte Übernahme der ETH-Parameter beim Ersetzen der CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48939_0.pci(17), 1\48939a0.epl(129) Version 1.3.2.0: ID: 490210 Zusätzliche Info-Datenpunkte FirmwareVersion und HardwareVariant Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48939_0.pci(17), 1\48939a0.epl(129) Version 1.3.0.0: ID: 462610 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstellenicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 462710 Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 462800 / Support ID: 400134699 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 462875 / Support ID: 400164226 DRAM Größen in Dokumentation korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48939_0.pci(17), 1\48939a0.epl(129) Version 1.2.0.0: ID: 443705 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 445135 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48939_0.pci(15), 1\48939a0.epl(128) Version1.1.1.0: ID: 434150 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48939_0.pci(15), 1\48939a0.epl(127) Version 1.1.0.0: ID: 380887 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 386680 Dokumentation: Erweiterungen und Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 413270 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" InNetzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417160 Erweiterung ECAD Daten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 417235 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417430 Optimierte EMV-Eigenschaften für GL Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 423325 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48939_0.pci(15), 1\48939a0.epl(127) Version 1.0.5.0: ID: 365965 / Support ID: 400125677 Sporadischer Fehler beim Starten der Onboard POWERLINK Schnittstelle Ein Problem in der Firmware konnte beim Hochlauf der CPU zu einem Hängenbleiben der Onboard POWERLINK Schnittstelle führen. Im Logbuch wurde die Fehlermeldung "30257, POWERLINK: Internal error in the driver, IF3: timeout on starting firmware" ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48939_0.pci(13), 1\48939a0.epl(123) Version 1.0.4.0: ID: 344995 / Support ID: - POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC" wird nicht erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 345645 POWERLINKV1 MN-Mode Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechselnbei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359040 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359285 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hoheasynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU, konntezu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.3.0: ID: 338595 / Support ID: 400113132 Bei der Konfiguration Operating mode "Ethernet" mit Baud rate "100 MBit auto" wurden Halbduplex Ethernetverbindungen nicht erkannt. Dies führte zu einer Verminderung des Datendurchsatzes. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48939_0.pci(11), 1\48939a0.epl(123) Version 1.0.2.0: ID: 332415 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINKKommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestelltwerden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336755 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337480 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48939_0.pci(11), 1\48939a0.epl(120) Version 1.0.1.4: ID: 307295 Erweiterung englische Online-Hilfe und Fehlerkorrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48939_0.pci(11), 1\48939a0.epl(117) Version 1.0.1.3: ID: 285165 UnterstützungX20CP3586 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48939_0.pci(11), 1\48939a0.epl(117) |
|||||