DWL@DWL10000297330

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.5.0 * 12.02.2016 2 MB EXE AS3.0_HW_X20cIF10E3-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20cIF10E3-1)

Revisionsinformationen X20cIF10E3-1

Version 1.3.5.0:

ID: 465590
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57912a1.fw(26), 1\57912_1.fw(12)

Version 1.3.4.0:

ID: 465280
X20IF10E3-1 liefert falsche Seriennummer bzw. kein ModulOK
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57912a1.fw(26), 1\57912_1.fw(12)

Version 1.3.0.3:

ID: 425745
PROFINET-Zertifizierung
Zertifizierung der InterfaceKarte nach PROFINET Standard V 2.31.
Conformance Class: B,C
Netload Class: III
Firmware: V 3.5.52
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57912a1.fw(38), 1\57912_1.fw(12)

Version 1.0.0.0:

ID: 342500
Unterstützung X20cIF10E3-1
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57912a1.fw(26), 1\57912_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo