DWL@DWL10000298906
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | * | 19.02.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF1061-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1061-1) Revisionsinformationen X20cIF1061-1 Version 1.1.1.0: ID: 466510 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466515 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57908a1.fw(33), 1\57908_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 458650 / Support ID: 400149579 X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57908a1.fw(33), 1\57908_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID: 342490 Unterstützung X20cIF1061-1 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57908a1.fw(29), 1\57908_1.fw(12) Version 1.0.0.0: ID: 342490 Unterstützung X20cIF1061-1 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57908a1.fw(27), 1\57908_1.fw(12) |
|||||