DWL@DWL10000340118

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.1.0 * 19.02.2016 1 MB EXE AS3.0_HW_X20cIF1041-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20cIF1041-1)

Revisionsinformationen X20cIF1041-1

Version 1.2.1.0:

ID: 466620
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466625
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58629a1.fw(27), 1\58629_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 459090 / Support ID: 400149579
X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58629a1.fw(27), 1\58629_1.fw(12)

Version 1.1.3.0:

ID: 427445
Häufiges Senden des Start-Kommandos per FB nxcomNmt führt zu einem Problem in der Mailbox bzw. Master.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 427450
Fehlerhaftes SDO handling führte in selten Fällen zum Stoppender Interfacekarte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58629a1.fw(25), 1\58629_1.fw(12)

Version 1.0.0.0:

ID: 401335
Unterstützung X20cIF1041-1
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58629a1.fw(24), 1\58629_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo