DWL@DWL10000138399
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.1 | * | 13.12.2011 | 392 KB | EXE | AS3.0_HW_8CVIXXXS1XXSX.XX-X.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (8CVIXXXS1XXSX.XX-X) Revisionsinformationen 8CVIXXXS1XXSX.XX-X Version 1.0.0.1: ID: 262920 Unterstützung ACOPOSmulti65 mit SinCos Interface im AS Passend zum ACOPOSmulti65 Bestellcode wird nun auch die Interfacekarte richtig dargestellt Wird das ACOPOSmulti65 Modul 8CVIxxxS1xxSx.xx-x im Hardwarebaum eingefügt, wird nun auch die Interfacekarte mit der passenden Modulcodierung angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 262915 Unterstützung ACOPOSmulti65 im AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||