V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDNS-00)

DWL@DWL10000117166

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.1 * 19.02.2014 546 KB EXE AS3.0_HW_5ACPCI.XDNS-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDNS-00)

Revisionsinformationen 5ACPCI.XDNS-00

Version 1.2.0.1:

ID: 369730
Parameter hinzugefügt
Parameter "Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfiguration hinzugefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45524a1.fw(04)

Version 1.2.0.0:

ID: 369405
Besserer Support der netX-Library (AsNx...) durch neuen HWD-Parameter

Neue Firmware für den DeviceNET Slave
Dynamische Knotennummer für DeviceNet Slaves:
Es ist jetzt möglich die Knotennummer für die 5ACPCI.XDNS-00 netX DeviceNet Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\45524a1.fw(04)

Version 1.0.1.2:

ID: 240515
Konfiguration der netX Zykluszeit
Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPUund netX kann jetzt konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45524a1.fw(3), 1\45524_1.fw(1)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo