DWL@DWL10000117165
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 19.02.2014 | 602 KB | EXE | AS3.0_HW_5ACPCI.XDNM-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDNM-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XDNM-00 Version 1.2.0.0: ID: 369395 Besserer Support der netX-Library (AsNx...) durch neuen HWD-Parameter Neue Firmware für den DeviceNET Master Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45523a1.fw(04) Version 1.0.1.2: ID: 240510 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45523a1.fw(3), 1\45523_1.fw(1) |
|||||