DWL@DWL10000277284
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.0 | * | 07.06.2017 | 889 KB | EXE | AS2.6_HW_X20AT2222.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20AT2222) Revisionsinformationen X20AT2222 Version 1.2.2.0: ID: 524755 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7078_8.fw(843) Version 1.2.1.0: ID: 461685 Anpassung Filterbedingungen für AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7078_8.fw(843) Version 1.2.0.0: ID: 453775 Unterstützung HW-Variante 8 Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7078_8.fw(843) Version 1.1.0.0: ID: 428945 Sporadische Abweichungen des Temperaturwertes, bei einer Filterzeit von 66,67ms um bis zu -3,2° Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7078_1.fw(534), 1\7078_5.fw(843), 1\7078_6.fw(843), 1\7078_7.fw(843) Version 1.0.5.0: ID: 369445 / Support ID: 400120373 Fehlerkorrektur interner Kalibriervorgang Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(842), 1\7078_7.fw(842) Version 1.0.4.3: ID: 350985 EPlan-Export optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(837) Version 1.0.4.2: ID: 344390 EPlan-Export optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(837) Version 1.0.4.0: ID: 341405 / Support ID: 400114791 Korrektur bei Drahtbrucherkennung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(837) Version 1.0.3.0: ID: 324370 / Support ID: 400104105 Drahtbruchproblem von Kanal 1 nach Hochlauf korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(836) Version 1.0.2.2: ID: 271365 Erweiterung Rohwerte und Abgleichdaten asynchron lesbar Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(835) Version 1.0.2.1: ID: 255545 / Support ID: 400063839 Fehlendes IO Mapping im SG3 CANIO für AS 3.x korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(801) Version 1.0.2.0: ID: 218870 Falscher Wert bei Hochlauf ohne Fühler korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(801) Version 1.0.1.0: ID: 187585 Korrektur der Drahtbrucherkennung Korrektur der Drahtbrucherkennung, neue FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800) |
|||||