DWL@DWL10000318506
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 23.03.2017 | 960 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI6372.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DI6372) Revisionsinformationen X20DI6372 Version 1.0.2.0: ID: 525630 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7060_1.fw(560), 1\7060_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 405745 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7060_1.fw(560), 1\7060_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217420 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7060_1.fw(560), 1\7060_5.fw(800) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 09.11.2009 | 399 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI6372.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DI6372) Revisionsinformation X20DI6372: Version 1.0.1.0: ID#217420: Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||