DWL@DWL10000103483
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.0 | * | 22.04.2010 | 491 KB | EXE | AS2.6_HW_3IF782.9.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (3IF782.9) Revisionsinformation 3IF782.9: Version 1.0.1.0: ID#199080: HWC Korrektur, nur mehr RS485 zur Auswahl Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID#213695: Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.3.0: ID#225280: KorrekturHWD Beschreibung der RS485 für AS 3.0.80 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.4.0: ID#225300: Multiplexed Stationen funktionieren nicht, wenn der gleiche Wertbeim IO- und Multiplexed-Prescaler eingestellt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||