DWL@DWL10000075488
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0 | * | 18.05.2016 | 4 MB | ZIP | ModbusTCP_Toolbox_V1.5.0.zip | |
| Beschreibung |
ModbusTCP Toolbox Die ModbusTCP Toolbox steht als frei verfügbarer, unentgeltlicher Download zur Verfügung und erlaubt es Konfigurationsdaten, welche mit dem B&R FeldbusDESIGNER erstellt wurden, in den Bus Controller zu laden. Darüber hinaus ist damit eine umfangreiche Moduldiagnose sowie die Durchführung eines Firmware-Updates möglich. Diese Anwendung setzt auf das .NET-Framework von Microsoft auf. Die Installationsroutine "Setup.exe" überprüft auf Vorhandensein dieses Frameworks und lädt dieses gegebenenfalls aus dem Internet nach. Falls keine Online-Verbindung vorhanden ist, muss das .NET-Framework 2.0 manuell installiert werden. Anschließend ist anstelle der "Setup.exe" die Datei "ModbusTCP Toolbox.msi" auszuführen. |
|||||