DWL@DWL10000829585
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | * | 04.09.2025 | 7 MB | ZIP | UPG_xPC3200_BIOS_V0106_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Raptor Lake-U (APC3200/PPC3200) Nur fuer APC3200 und PPC3200 Systemeinheiten! ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Abhaengig von den UEFI-BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der UEFI-BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger und erfordert mehrere Reboots. 3. Ein BIOS Downgrade wird ab BIOS Upgrade V01.01 per Default gesperrt. Sollte ein BIOS Downgrade notwendig sein, wenden Sie sich bitte an das B&R Headquarter(International Support). ---------------------------------------------------------------- Version 01.06 / 14.07.2025 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.06 NEU README.txt 01.06 NEU STARTUP.nsh 01.06 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 MEUNLOCK.efi 03.40 BRRPLUR106.bin 01.06 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update Insyde H2O Core auf aktuelle Version. - Cyber Security Update: - CVE-2025-4275 - Custom-Bootlogo: Optimierungen fuer die Produktion. - RAID: Optimierungen fuer die Produktion. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.02 | * | 26.08.2025 | 7 MB | ZIP | UPG_xPC3200_BIOS_V0102_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Raptor Lake-U (APC3200/PPC3200) Nur fuer APC3200 und PPC3200 Systemeinheiten! ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Abhaengig von den UEFI-BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der UEFI-BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger und erfordert mehrere Reboots. 3. Ein BIOS Downgrade wird ab BIOS Upgrade V01.01 per Default gesperrt. Sollte ein BIOS Downgrade notwendig sein, wenden Sie sich bitte an das B&R Headquarter(International Support). ---------------------------------------------------------------- Version 01.02 / 13.03.2025 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.02 NEU README.txt 01.02 NEU STARTUP.nsh 01.02 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 MEUNLOCK.efi 03.40 BRRPLUR102.bin 01.02 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Raptor Lake. - Wake on Lan per Default disabled. - H2OUVE Support per Default disabled. - Support des B&R Hypervisor. - Anpassungen beim Realtime/Hypervisor Setup Node: - Realtime Environment aktiv = 2 P-Cores und 2 E-Cores aktiv. - Hypervisor Environment aktiv = 2 P-Cores und 0 E-Cores aktiv und maximum GT Frequency ist 700MHz. - Details dazu koennen in der Application Note AN19 nachgelesen werden. - Power and Performance Menue um die Einstellung Custom erweitert. - Details dazu koennen in der Application Note AN19 nachgelesen werden. - Bugfix: COMD (PPC) konnte nicht deaktiviert werden. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||