B&R bietet ein umfassendes Produktportfolio, das sich zu Systemen kombinieren lässt, die von kompakten Maschinen bis hin zu großen Produktionsanlagen reichen. Um einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb zu gewährleisten, ist eine breite Palette von Diagnosemöglichkeiten für verschiedene Benutzergruppen verfügbar, die sowohl Software- als auch Hardwarekomponenten umfassen.
- Voraussetzungen
- Technische Grundkenntnisse
- Inhalte
- Übliche Systemkomponenten identifizieren und ihren allgemeinen Zweck in Maschinenarchitekturen verstehen
- Geräteinformationen und technischen Merkmale erkennen, die für Servicearbeiten relevant sind
- Systemverhalten, Alarme und Statusinformationen interpretieren, um die Ursache von Maschinenproblemen zu verstehen
- Grundlegende Diagnosemethoden anwenden, um aussagekräftige Informationen von Maschinen und Steuerungen zu erhalten
- Softwarebasierte Werkzeuge zur Analyse von Leistung, Verhalten und Fehlerzuständen in Automatisierungssystemen einsetzen
- Praktische Schritte zur Fehlersuche mit relevanten Online-Informationen kombinieren, um nachhaltige Kompetenz aufzubauen
- Strukturierter Arbeitsabläufe befolgen, um die Zuverlässigkeit und Konsistenz bei der Fehlersuche zu erhöhen
- Grundlegende datenbezogene Aufgaben wie das Auslesen, Dokumentieren, Sichern und Wiederherstellen von Systeminformationen durchführen
- Diagnoseergebnisse auswerten und über geeignete nächste Schritte auf der Grundlage der verfügbaren Informationen entscheiden
- Hardware-bezogene Serviceaufgaben durchführen und Systeme sicher wieder in Betrieb nehmen
- Schlüsselprinzipien, wie z. B. EMV-Praktiken, verstehen, die die Systemstabilität beeinflussen
Lernformat | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
Dauer | 10 Stunden | 2 Tage Die Dauer und Inhalte können je nach Land abweichen. | |
Bestellnummer | S5LT-SOC-0920-0 Dieser Kurs ist in der Unternehmenslizenz enthalten, kann aber auch einzeln bestellt werden. | S5LT-TR2-0920-0 Die Bestellnummer kann je nach Land abweichen. | |
Buchung | |||