Beschreibung

Once a machine has been delivered, it must be maintained by the machine manufacturer or end user. Various factors can cause errors and machine downtime. The diagnostic options available in the control environment or on the B&R control system can be used to keep a machine running smoothly. The valuable information on the B&R website and in the user's manuals is demonstrated with hands on examples. Automation Studio provides a range of integrated diagnostics tools as well as an extensive help documentation. This allows enhanced diagnosis of the entire B&R control system.

Learning objectives and contents

  • Includes all objectives and content from: Diagnostics and service for machines [SEM920.2A]
  • Automation Studio workspace and help documentation
  • Open/Create a project and online connection
  • Record system information
  • Configuration and runtime behavior
  • Monitor and analyze process values
  • Diagnostics tools for ACP10 drive technology

Your responsibilities include

  • Includes all responsibilities from: Diagnostics and service for machines [SEM920.2A]
  • Participants will complete diagnostics in Automation Studio with hands-on program examples.
  • Participants will monitor and trace the values of process variables.
  • Participants will force IO channels.
  • Participants will perform basic axis operations using ACP10.

Bereitgestellte Unterlagen

TM213 – Automation Runtime

TM213 - Automation Runtime

Lernziele und Inhalte

  • Anforderungen und Eigenschaften eines Echzeitbetriebssystems
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Speicherverwaltung und Speichertypen
  • Hochlaufverhalten des Automation Runtime
  • Initialisierung von Programmen und Daten beim Hochlauf
  • Zyklischer Programmablauf und Scheduling
  • Übertragung und Update von Programmen
  • I/O Management
  • Konfiguration des Zeitverhalten
  • Diagnosefunktionen im Automation Runtime
  • TM213TRE.462-GER
  • TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnose

TM223 - Automation Studio Diagnose

Lernziele und Inhalte

  • Übersicht der integrierten Diagnosewerkzeuge
  • Auswahl des richtigen Diagnosewerkzeuges
  • Erfassen von Systeminformationen
  • Betriebszustände und Logbuch
  • Erzeugen von Anwenderlogeinträgen
  • Beobachten und Analysieren von Prozesswerten
  • Prozesswerte lesen und schreiben
  • Datenaufzeichnung in Echtzeitkontext
  • Analyse von I/O Zuständen und Forcen
  • Softwareanalyse in der Programmierung
  • Debugging und Profiling
  • Verwendung von Variablen in Programmen
  • Webbasierendes System Diagnose Management
  • Abfragen und Darstellen des Betriebsstatus
  • Runtime Utility Center
  • TM223TRE.462-GER
  • TM223TRE.462-ENG
TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM400 - Übersicht Antriebstechnik

Lernziele und Inhalte

  • Kernaspekte einer mechatronischen Antriebslösung
  • Grundlegende Anforderungen an ein Antriebssystem
  • Elektrische Antriebe
  • Positionsgeber
  • Stromrichter
  • Antriebsmechanik und Kraftübertragung
  • Die B&R Antriebslösung
  • Typische Topologien, Produktübersicht, Softwarezugang und Entscheidungshilfen
  • Themenüberblick Antriebsauslegung
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM500 – Übersicht Integrierte Sicherheitstechnik

Die integrierte Sicherheitstechnik hat gegenüber der hartverdrahteten Sicherheitstechnik erhebliche Vorteile. Projektierung, Wartung und Flexibilität sind nur einige sprechende Fakten.

Lernziele und Inhalte

  • Anforderungen an ein Sicherheitssystem
  • Funktion und Philosophie der Integrierten Sicherheitstechnik von B&R
  • Sicherheitstechnische Prinzipien und Wirkungsweise
  • Übersicht über die Sicherheitstechnischen Komponenten
  • SafeKEY, SafeLOGIC, sichere Ein- und Ausgangsmodule
  • Hinweise zur Inbetriebnahme und Wartung bei der Sicherheitstechnik

Bezeichnung

Bestellnummer

TM500 – Übersicht Integrierte Sicherheitstechnik

TM500TRE.00-GER

TM500TRE.00-ENG

TM510 – Arbeiten mit dem SafeDESIGNER

TM510 - Arbeiten mit dem SafeDESIGNER

Lernziele und Inhalte

  • Konfiguration der Hardware im Automation Studio
  • Einfügen und Parametrieren einer SafeLOGIC / SafeLOGIC-X
  • Einfügen und Parametrieren sicherer I/O Module
  • Arbeiten mit dem SafeDESIGNER
  • Benutzerverwaltung und Oberfläche
  • Verknüpfung der I/O Kanäle und sicherheitsrelevante Parametrierung der Module
  • Simulation, Onlineverbindung und Download
  • Programmierung der Sicherheitsapplikation im grafischen Editor
  • Inbetriebnahme der Sicherheitsapplikation
  • Status LEDs, Diagnose- und Statuswerte
  • Modultausch und Wartung
  • Beispiele und Übungsaufgaben
TM600 – Übersicht Visualisierung

TM600 - Übersicht Visualisierung

Lernziele und Inhalte

  • Definition Visualisierung
  • Definition von Mensch-Maschinen-Kommunikation
  • Visualisierung in der Automatisierung
  • Geschichte der Visualisierung in der Technik
  • Anforderungen und Auswahlkriterien für Visualisierungen
  • Vorstellung verschiedener Visualisierungskonzepte
  • Kennenlernen der Gestaltungsaspekte bei Visualisierungen
  • Benutzergruppen und Berechtigung
  • Überblick weiterer Gestaltungshinweise
TM910 – Auslegung für Steuerungen und I/O Systeme

TM910 - Auslegung für Steuerungen und I/O Systeme

Lernziele und Inhalte

  • B&R Systemüberblick
  • Funktionen der B&R Website
  • Anwenderhandbücher, Datenblätter und Dokumente
  • Eigenschaften Steuerungssysteme und I/O Systeme
  • Arbeiten mit dem X20 Steuerungssystem
  • Topologien und Infrastruktur
  • Mechanische und elektrische Konfiguration
  • Berechnung des Leistungshaushalts
  • Auswahl und Aufbau der Topologie
  • Versorgung, EMV Installation und Montage
TM920 – Diagnose und Service

TM920 - Diagnose und Service

Lernziele und Inhalte

  • B&R Systemüberblick & Topologien
  • Serialnummern und Materialnummern
  • Checkliste für B&R Kontakt
  • B&R Anwenderhandbücher
  • Fehlerquellen bei Maschinen
  • Wartungshinweise für B&R Systeme
  • Ersatzteilbeschaffung und Kontakt
  • Diagnose ohne PC
  • Diagnose mit dem System Diagnostics Manager
  • Runtime Utility Center
  • Sichern und wiederherstellen
  • Onlineverbindung & Befehlslisten
  • Modultausch und Dokumentation
  • Funktionen der B&R Website
  • Übungsbeispiele und Anwendung
  • TM920TRE.001-GER
  • TM920TRE.001-ENG
TM923 – Diagnose und Service mit Automation Studio

Zum Funktionsumfang von Maschinen, welche mit integrierter Automatisierung ausgestattet sind, gehören Steuerung, dezentrale I/Os, Antriebstechnik, Sicherheitstechnik sowie Visualisierung. Die Vernetzung dieser Komponenten wird über einen Feldbus wie beispielsweise POWERLINK durchgeführt. Die umfangreichen Möglichkeiten von Automation Studio dienen zur Programmierung, Konfiguration und Diagnose der Maschine. Sich einen Überblick über die Steuerung zu verschaffen, Konfigurationsänderungen vornehmen und Prozessvariablen aufzuzeichnen gehören zu typischen Vorgängen während der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung einer Maschine.

Lernziele und Inhalte

  • Automation Studio Installation und Lizenzierung
  • Projekte öffnen und anlegen
  • Automation Studio Arbeitsoberfläche und Hilfesystem
  • Konfiguration der Onlineverbindung
  • Erfassen von Systeminformationen
  • Konfiguration und Laufzeitverhalten
  • Kompilieren und Download
  • Prozesswerte beobachten und analysieren
  • Informationen zur Antriebstechnik erfassen
  • Tracefunktion im NC Test anwenden
  • Verbindung zur SafeLOGIC / SafLOGIC-X
  • Diagnosewerkzeuge im SafeDESIGNER

Bezeichnung

Bestellnummer

TM923 – Diagnose und Service mit Automation Studio

TM923TRE.444-GER

TM923TRE.444-ENG

Bestellnummer

SEM920.3A

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (US), Eastern Time Zone

Remote Training
USA

Veranstalter

Training
11415 Old Roswell Road
30009 Alpharetta
USA

Telefon:
+1 / 770 772 - 0400

Seminarkenndaten

Von: 04.08.2026
Beginn: 09:00


Bis: 06.08.2026
Ende: 15:00


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Englisch