Beschreibung

B&R bietet ein umfassendes Produktportfolio, das sich zu Systemen kombinieren lässt, die von kompakten Maschinen bis hin zu großen Produktionsanlagen reichen. Um einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb zu gewährleisten, ist eine breite Palette von Diagnosemöglichkeiten für verschiedene Benutzergruppen verfügbar, die sowohl Software- als auch Hardwarekomponenten umfassen.

  • Voraussetzungen
  • Technische Grundkenntnisse
  • Inhalte
  • Übliche Systemkomponenten identifizieren und ihren allgemeinen Zweck in Maschinenarchitekturen verstehen
  • Geräteinformationen und technischen Merkmale erkennen, die für Servicearbeiten relevant sind
  • Systemverhalten, Alarme und Statusinformationen interpretieren, um die Ursache von Maschinenproblemen zu verstehen
  • Grundlegende Diagnosemethoden anwenden, um aussagekräftige Informationen von Maschinen und Steuerungen zu erhalten
  • Softwarebasierte Werkzeuge zur Analyse von Leistung, Verhalten und Fehlerzuständen in Automatisierungssystemen einsetzen
  • Praktische Schritte zur Fehlersuche mit relevanten Online-Informationen kombinieren, um nachhaltige Kompetenz aufzubauen
  • Strukturierter Arbeitsabläufe befolgen, um die Zuverlässigkeit und Konsistenz bei der Fehlersuche zu erhöhen
  • Grundlegende datenbezogene Aufgaben wie das Auslesen, Dokumentieren, Sichern und Wiederherstellen von Systeminformationen durchführen
  • Diagnoseergebnisse auswerten und über geeignete nächste Schritte auf der Grundlage der verfügbaren Informationen entscheiden
  • Hardware-bezogene Serviceaufgaben durchführen und Systeme sicher wieder in Betrieb nehmen
  • Schlüsselprinzipien, wie z. B. EMV-Praktiken, verstehen, die die Systemstabilität beeinflussen
Bestellnummer

TR2-0920-0

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Veranstalter

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefon:
+48 / 61 8460 - 500

Seminarkenndaten

Von: 16.11.2026
Beginn: 09:00


Bis: 16.11.2026
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 7 Stunden

Sprache: Polnisch