Beschreibung
Automation Studio, die integrierte Entwicklungsumgebung von B&R, bietet eine einheitliche Plattform für die Konfiguration von Hardware, die Entwicklung von Maschinensoftware und die Inbetriebnahme kompletter Automatisierungssysteme.
- Voraussetzungen
- Technische Grundkenntnisse
- Inhalte
- Automation Studio herunterladen, installieren und lizenzieren
- Durch verschiedene Ansichten und kontextsensitive Fenster navigieren
- Online- und Offline-Version der Automation Help vergleichen und nach Informationen suchen
- Ein neues Projekt von Grund auf erstellen und I/O-Module hinzufügen
- Die Kommunikation zu einer Steuerung entweder direkt (Punkt-zu-Punkt) oder über ein Netzwerk (DHCP-Server) herstellen und das Projekt auf die Steuerung übertragen
- Zwischen ARsim und realer Hardware wechseln und die Daten in der Statusleiste finden
- Wichtigste Funktionen beschreiben und verschiedene Arten von Automation Runtime-Varianten nennen
- Automation Runtime Version in einem Projekt installieren, aktualisieren und verwenden
- Verschiedene Betriebszustände nennen und erklären
- RAM und ROM, Speicherpartitionen sowie die Vorteile von remanenten Variablen beschreiben
- Das Konzept von Zykluszeit, Restzeit und Prioritäten erklären; eine Zykluszeitverletzung veranschaulichen und den Grund dafür erklären
- Automation Runtime I/O-Management mit I/O-Zuordnung und I/O-Scheduler beschreiben
- Strukturierte Text Programme hinzufügen und Variablen mit verschiedenen Datentypen erstellen, sowie die drei verschiedenen Variablenbereiche benennen und beschreiben
- Grundlegende Diagnosetools verwenden
Bestellnummer
VCL-0210-0
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Online (IT)
Remote Lecture
Italien
Veranstalter
Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien
Telefon:
+ 39 / 029320581
Seminarkenndaten
Von: 26.01.2027
Beginn: 09:30
Bis: 28.01.2027
Ende: 16:30
Buchungsstatus:
Dauer:
3 Tage
Sprache: Italienisch