Beschreibung

Automation Studio, die integrierte Entwicklungsumgebung von B&R, bietet eine einheitliche Plattform für die Konfiguration von Hardware, die Entwicklung von Maschinensoftware und die Inbetriebnahme kompletter Automatisierungssysteme.

  • Voraussetzungen
  • Technische Grundkenntnisse
  • Inhalte
  • Automation Studio herunterladen, installieren und lizenzieren
  • Durch verschiedene Ansichten und kontextsensitive Fenster navigieren
  • Online- und Offline-Version der Automation Help vergleichen und nach Informationen suchen
  • Ein neues Projekt von Grund auf erstellen und I/O-Module hinzufügen
  • Die Kommunikation zu einer Steuerung entweder direkt (Punkt-zu-Punkt) oder über ein Netzwerk (DHCP-Server) herstellen und das Projekt auf die Steuerung übertragen
  • Zwischen ARsim und realer Hardware wechseln und die Daten in der Statusleiste finden
  • Wichtigste Funktionen beschreiben und verschiedene Arten von Automation Runtime-Varianten nennen
  • Automation Runtime Version in einem Projekt installieren, aktualisieren und verwenden
  • Verschiedene Betriebszustände nennen und erklären
  • RAM und ROM, Speicherpartitionen sowie die Vorteile von remanenten Variablen beschreiben
  • Das Konzept von Zykluszeit, Restzeit und Prioritäten erklären; eine Zykluszeitverletzung veranschaulichen und den Grund dafür erklären
  • Automation Runtime I/O-Management mit I/O-Zuordnung und I/O-Scheduler beschreiben
  • Strukturierte Text Programme hinzufügen und Variablen mit verschiedenen Datentypen erstellen, sowie die drei verschiedenen Variablenbereiche benennen und beschreiben
  • Grundlegende Diagnosetools verwenden
Bestellnummer

VCL-0210-0

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (IT)

Remote Lecture
Italien

Veranstalter

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien

Telefon:
+ 39 / 029320581

Seminarkenndaten

Von: 17.11.2026
Beginn: 09:30


Bis: 19.11.2026
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Italienisch