描述

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for coupling drives electronically. This makes it possible to implement highly dynamic, synchronous couplings for linear and non-linear movements.
High-performance drive control solutions from B&R ensure that coupled movements are performed with the highest degree of precision.

Their use is simplified by the use of PLCopen-compliant mapp Motion components, making it quick and easy to implement drive couplings.

Learning objectives and content

  • Basics of axis couplings
  • Basics of axis groups
  • Using virtual axes
  • Linear coupling and dynamic phase shift
  • Creating and using electronic cams
  • Structure and functionality of the cam automat
  • Overview of the different types of compensation gears
  • Implementation and modification using mapp function blocks
  • Diagnosis of couplings
  • Exercises and examples

Documents provided

TM417 – Achskopplungen mapp Axis

先决条件

SEM210 – Automation Studio培训:基础

Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。

  • 贝加莱公司介绍
  • 贝加莱经营理念和产品
  • 使用Automation Studio
  • 使用集成帮助系统
  • 建立控制器在线连接
  • 控制器初始化安装
  • 开发硬件配置
  • 使用文本和表格编辑器
  • Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
  • Automation Runtime配置选项
  • 控制器运行和引导行为
  • 使用集成诊断选项
  • 可用的编程语言概述
SEM415 – Training: Integrated motion control: mapp Axis

描述

B&R 驱动解决方案为控制驱动器提供了灵活、高性能的工具。这些解决方案使用 Automation Studio 进行配置、投入使用和诊断。
有多种驱动组件和功能可供选择。

使用符合 PLCopen 标准的 mapp Motion 组件可以将它们无缝集成到机器应用程序中。

学习目标和任务

  • 贝加莱驱动解决方案背后的概念
  • 接线和诊断
  • 自动化帮助中的指南
  • 测试环境和调试
  • 控制概念和自动整定
  • 驱动器的模拟选项
  • 为支助请求准备信息
  • 导航自动化帮助
  • mapp技术 - 运动控制:基本功能
  • 运动控制:基本功能 - PLCopen
  • 运动序列编程
  • PLC打开状态图
  • 应用程序中的错误处理

提供的培训手册

TM415 – mapp Axis简介

TM416 - mapp Axis编程

模块号

SEM417.2

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
瑞士

组织者

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
瑞士

电话:
+41 / 52 72856 - 00

其它信息

从: 06/11/2026
开始: 09:00


至: 06/12/2026
结束: 17:00


持续时间: 2 天

语言: 德语