VSS122001.032P-000

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Malzeme numarası:
VSS122001.032P-000
Açıklama:
Created by: MIRALEMOVI2M 2019-06-17 12:53:45 - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - Base plate without LED - No LED optics - Polished glass and high AR coating with polarizing filter
Automation Studio donanım yükseltmeleri Sürüm (Tarih) İndirme
V4.7 HW Upgrade (VSS122001.032P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS122001.032P-000) EXE / 15 MB
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB
Sertifikalar Sürüm (Tarih) İndirme
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo