VSS112Q14.021P-000

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Malzeme numarası:
VSS112Q14.021P-000
Açıklama:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 3.5 MP 43 fps - Lens 4.6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Wide beam LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio donanım yükseltmeleri Sürüm (Tarih) İndirme
V4.7 HW Upgrade (VSS112Q14.021P-000) EXE / 14 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS112Q14.021P-000) EXE / 14 MB
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB
Sertifikalar Sürüm (Tarih) İndirme
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo