Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 110 mm
Height 154 mm
Depth 130 mm
Weight 1.8 kg
Malzeme numarası:
8F1GCA.EI000A00I-1
Açıklama:
ACOPOStrak end interface CA
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
Datasheet 8F1GCA.EI000A00I-1 PDF / 146 KB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
ACOPOStrak end interface C STP / 676 KB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo