Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 633.8 mm
Height 155 mm
Depth 641.6 mm
Weight 56 kg
Malzeme numarası:
8F1GC.AD66.BA000-1
Açıklama:
ACOPOStrak guide element CB, 180°
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GC.AD66.AA000-1 PDF / 668 KB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
ACOPOStrak guide element C, 180° STEP file STP / 15 MB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo