X67 System
Digital mixed modules
Digital mixed modules
Komponenetler ve modüller
Malzeme numarası
Açıklama
X67SC4122.L12
X67 safe digital mixed module, 8 safe type A digital inputs, configurable input filter, 8 pulse outputs, 24 VDC, 4 safe type B1 digital outputs, 24 VDC, 2 A, OSSD <500 µs, M12 connectors, high-density module
Ürünler
Endüstriyel PC'ler
Görselleştirme ve Operasyon
Kontrol Sistemleri
I/O Sistemleri
Vision systems
Güvenlik Teknolojisi
X20 System
Coated X20 systems
X67 System
X90 mobile control system
ACOPOS P3
ACOPOS
ACOPOSremote
ACOPOSmulti
ACOPOSmotor