General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Malzeme numarası:
7CP474.60-1Açıklama:
2003 CPU 100 kB SRAM, 512 kB FlashPROM 24 VDC, 12.6 W power supply 1 RS232 interface 1 CAN interface CAN: Electrically isolated, network-capable 4 slots for screw-in modules max. 208 digital / 80 analog I/Os
İsteğe bağlı aksesuarlar
| Automation Studio donanım yükseltmeleri | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (7CP474.60-1) | EXE / 731 KB |
| Dökümantasyon | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| Datasheet 7CP474.60-1 | PDF / 1 MB |