2-pin push-in terminal block, 2-row, with locking mechanism, pitch: 7.62 mm, label 2: COM 24 V, coding C: 10
Accessory terminal block, 3x 10-pin, cage clamp terminal block 1.5 mm², protected against vibration by the screw flange, with labeling
listed Aprol Licenses - Pill is by default fitted to USB-iButton Adapter DS9490B. - AP.SW1-APR-3.2 APROL -SETUP & DOCUMENTATION R3.2-DVDs with actual Setup and actual APROL-Documentation, this package will
Power Panel T30, 10.1", landscape format. CPU and memory: 600 MHz (ARM Cortex-A8), 512 MB onboard flash drive. Display and touch screen: 10.1", 1024 x 600 (WSVGA) resolution, analog resistive touch sc
Accelerometer, nominal sensitivity 100 mV/g, side exit
Secure Remote Maintenance -SiteManager, LAN 1x Ethernet 100BASE-T uplink connection, 3x device connections, 10 device agents, integrated firewall, 2x digital inputs, 2x digital outputs, 24 VDC
X20 digital signal module, 1 EnDat 2.1/2.2 interface, NetTime function
Zaldua, Ingeniero de aplicaciones de B&R, el amplio catálogo de dispositivos de seguridad de ABB y la facilidad de integración con los equipos de seguridad de B&R. Analizaremos el uso de sensores ABB DYNlink [...] Aprenderás a formular consultas más precisas para obtener respuestas técnicas útiles sobre soluciones de B&R. También descubrirás cómo aprovechar la IA para analizar código, detectar errores y optimizar decisiones [...] inteligencia artificial de manera práctica en tu flujo diario de trabajo. Webinar - Nueva Solución Edge de B&R: Caso práctico En este Webinar exploramos las capacidades del X20Edge como plataforma IIoT. A través
ACOPOSmulti motor cable, length 10 m, 4x 4 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
ACOPOSmulti mounting plate with backplane, 13 slots, AS, wall mounting, 75 mm² and 22 mm², complete
Välj land och språk