Позиционирование одиночной оси стало удобнее
Приложения для позиционирования отдельных осей станут быстрым и простым занятием с приложением mapp Axis. Приложение обеспечивает практический, интуитивно понятный доступ и готовые к использованию компоненты для создания приложений.
Быстрая разработка проекта

Независимость
Приложение mapp Axis открытое, не привязано к какому-либо аппаратному обеспечению и полностью совместимо с DS402 и PLCopen.

Экономия времени
Готовые программные компоненты делают разработку приложений управления движением значительно проще.

Производительность на максимум
Алгоритмы управления и задержка в 50 мкс обеспечивают высокоточную синхронизацию, а также работу виртуальных датчиков.

Цифровые близнецы
Обширные возможности моделирования облегчают разработку и ввод в эксплуатацию.
Также поддерживаются профили POWERLINK-DS402
mapp Axis поддерживает все привода B&R и привода с поддержкой профиля DS402 от сторонних производителей с интерфейсом POWERLINK. Разработчики могут писать программы для приводов с поддержкой профиля DS402 таким же способом, как для приводов от компании B&R, т. е. с помощью технологии mapp или PLCopen функциональных блоков. Приводы от сторонних производителей также будут включены в проект автоматизации, как и приводы от B&R. Однако, приводы DS402 должны соответствовать общепринятому стандарту «CAN в автоматизации» согласно IEC 61800-7-201.