Внедрение робототехники еще никогда не было таким легким и удобным

Приложение mapp Robotics упрощает внедрение и использование роботов в производстве. Оно предоставляет целый ряд инструментов и функций, которые позволят разработчикам создавать и развертывать любые типы кинематических систем с минимальными усилиями.

Увеличение производительности 

 

Уменьшение расходов

mapp Robotics поддерживает стандартное аппаратное обеспечение для систем управления. Вы можете управлять несколькими роботами, используя один единственный ПЛК

Объединяйте систему управления и робототехнику

mapp Robotics полностью интегрируется в приложение системы управления, а значит полностью синхронизируется с ней с микросекундной точностью.

 

Интеграция с Ваши Ноу-хау

Приложение mapp Robotics можно комбинировать с программами, написанными на C/C++, языках IEC61131, G-code или с пользовательскими командами.

Программирование робототехники еще не было настолько простым

Предварительно сконфигурированные компоненты mapp Robotics позволяют реализовать управление робототехникой очень легко и удобно.

mapp Robotics - Извлеките максимальную выгоду из Вашей машины 

Библиотека для робототехники

Библиотека MpRobotics упрощает внедрение робота в приложение. Пользователь может создать программу для управления роботом и заставить перемещаться его от точки-к-точке, линейно или в импульсном режиме, не написав ни строчки программного кода. Для большинства моделей роботов готовые к использованию конфигурации можно применить, просто перетащив их из панели. Существуют также шаблоны механотронных решений, которые необходимо настроить для работы, если требуется управление для прочих моделей.

Прикладная программа для робототехники

У пользователей есть возможность использовать любой, предпочитаемый ими метод программирования. Готовые к использованию компоненты mapp Robotics можно комбинировать с функциональными блоками PLCopen Part 4, языками IEC 61131, C/C++ и G-code. Даже пользовательские языки можно использовать. Сложные программные последовательности и приложения обработки могут быть автоматически сгенерированы из CAD/CAM систем или созданы при помощи программирования робота путём обучения, а затем встроены в решение системы управления.

Инструменты

Функция "Tools" делает использование и управление инструментами значительно проще и удобнее, чем прежде. Размеры и положение инструмента можно сохранить, а при смене инструмента получить их обратно. Также эти данные можно даже добавить во время эксплуатации. Таким образом они будут использоваться для планирования маршрута и кинематического преобразования центральной координаты инструмента. Значения массы и инерции можно настроить для каждого инструмента, чтобы в процессе управления с прямой связью (feed-forward) брать их в расчет.

Рамки

Опорные координаты (Frames) используются для определения позиции и ориентации в координатной системе в рабочем пространстве робота. Данные можно предварительно определить в таблицах или сконфигурировать в процессе эксплуатации. Вложенные опорные координаты (Nested frames) можно использовать для того, чтобы определять и корректировать позицию робота и обрабатываемого объекта. Движение программируются относительно обрабатывающей станции или устройства автоматической смены инструмента.

Импульсный режим управления

Функция "Jogging" или, иначе говоря режим импульсного управления, является самым простым способом управлять роботом в ручную, например чтобы откалибровать или обучить робота движению. При этом управление роботом происходит с чрезвычайно коротким временем отклика, как при помощи кнопок, так и джойстика. В процессе ручной эксплуатации все ограничивающие величины, касающиеся функциональной безопасности, такие как границы рабочего пространства, ограничение скорости движения и т.д., соблюдаются точно так же, как если бы робот использовался в автоматическом режиме.

Управление с прямой связью

Управление моментом с прямой связью улучшает точность пути в процессе движений с высокой динамикой. Для всех типов робототехнических кинематических систем имеется динамическая, настраиваемая модель робота, которая используется для точных вычислений момента приводной техники с целью минимизировать отклонения от запрограммированного пути. Вкупе с высокопроизводительными приводными системами серии ACOPOS от B&R данный режим обеспечивает высокий уровень динамической точности.

Отслеживание рабочего пространства

Отслеживание рабочего пространства задает области, в которых роботу запрещено или разрешено перемещаться. Также задать эти области можно в процессе эксплуатации. Область, в котором должен находиться робот, настраивается в качестве разрешенного рабочего пространства. Такое пространство можно дополнительно разграничить областями, которые будут запрещены для отдельных частей робота. Помимо этого можно реализовать отслеживание столкновений робота с самим собой или другими роботами.

Примеры использования:

Автономный робот-паллетайзер 

Установка:  

(1) 

Функция Jogging позволяет управлять роботом в ручном режиме.

(2) 

   Отслеживание рабочего пространства (Workspace monitoring) полностью предотвращает опасные ситуации при работе оператора с роботом.

Автоматический режим:  

(3) 

Функция Toolsавтоматически учитывает данные, которые касаются инструмента, при расчетах движения робота.

(4) 

 Управление моментом с прямой связью (Feed-forward ) улучшает точность пути в процессе движений с высокой динамикой.

(5) 

 Опорные координаты (Frames) позволяют вычислить движения робота для других систем координат относительно друг друга. Например, паллета может иметь свою собственную систему координат, которая перемещается внутри системы координат робота.

Укажите страну и язык

B&R Logo