General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL |
cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020 Per UL 61010-2-201 |
Номер модель:
VSS112R21.062P-000Описание:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 16 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass and high AR coating with polarizing filter
| M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| 3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 МБ |
| Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| Smart Camera User's Manual | PDF / 12 МБ |
| Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSS112R21.062P-000) | EXE / 14 МБ | |
| V6.0 HW Upgrade (VSS112R21.062P-000) | EXE / 14 МБ |