Double the storage capacity

The new B&R PLC offers twice the RAM of previous Compact-S models. It is ideal for applications with high requirements for memory and performance.

Read more

A montagem vertical economiza espaço

O sistema inteligente SuperTrak agora também está disponível em uma variante projetada para montagem vertical. Isso ajuda a otimizar a produção por metro quadrado de área útil.

Read more

Setting the stage for seamless connectivity

At the Hannover Messe (Hall 9 / Booth D26), B&R will be the first to present an automation portfolio that speaks OPC UA over TSN.

Read more

Operator terminal for high-end applications

B&R has added a powerful operator terminal to its Power Panel T-Series for demanding web-based HMI applications. The Power Panel T80 is available with display diagonals ranging from 7" to 15.6".

Read more

Custo-benefício para controle de motor/válvula

A B&R oferece um novo módulo de saída digital com modulação de largura de pulso integrada (PWM) Ele é ideal como uma alternativa econômica aos módulos para motor.

Read more

Segurança total após falha na rede

O portfólio B&R de tecnologia de drive agora oferece um modo Blackout que garante controle seguro da máquina em caso de falha na rede.

Read more

A lente perfeita para qualquer situação

A Câmera Inteligente e o Sensor Inteligente da B&R agora estão disponíveis com a conexão C-mount. Isso expande consideravelmente o leque de aplicações permitidas ao sistema de visão.

Read more

ABB and B&R launch first fully integrated Machine-Centric Robotics solution

Merging robotics with machine control into one unified architecture will enable manufacturers to embrace the trend of mass customization and optimize their batch-size-one processes.

Read more

A potência de um PC

O novo controlador X20 da B&R eleva a performance de controle industrial a um inteiramente novo patamar. Ele combina a performace de um PC industrial com o design compacto dos controladores X20.

Read more

Smooth operator in rough conditions

B&R is expanding its mobile automation portfolio to include the Power Panel T50 mobile. The operator panel offers highly reliable operation for agricultural, construction and municipal vehicles.

Read more

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo