Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.
Este seminário é pré-requisito para muitos seminários posteriores.
Requisitos | Duração | Número do modelo |
|---|---|---|
Treinamento técnico básico | 2 dias | SEM210.2 |
Objetivos e conteúdo
- Apresentação institucional da B&R
- Filosofia e produtos B&R
- Trabalhando com Automation Studio
- Uso do sistema de Ajuda integrado
- Instalação inicial de um controlador
- Estabelecendo conexão online com o controlador
- Desenvolvendo a configuração de hardware
- Trabalhando com os editores de texto e tabelas
- Funções e opções do Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores da B&R.
- Opções de configuração do Automation Runtime
- Runtime e comportamento de boot do controlador
- Usando as opções de diagnósticos integradas
- Visão geral das linguagens de programação disponíveis

Descrição | Número do modelo | |
|---|---|---|
![]() | TM210 – Trabalhando com Automation Studio | TM210TRE.30-GER TM210TRE.30-ENG |
![]() | TM213 – Automation Runtime | TM213TRE.30-GER TM213TRE.30-ENG |
![]() | TM223 – Diagnóstico do Automation Studio | TM223TRE.30-ENG TM223TRE.30-ENG |