General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Numero materiale:
VSLLR6R20.67AP-000
Descrizione:
- Smart Light, light bar ring x 6 - IP65 protection - 2x POWERLINK - LED red/blue/IR/white - Standard LED optics (beam angle: 37°) - Transparent
Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V4.7 HW Upgrade (VSLLR6R20.67AP-000) EXE / 5 MB
V6.0 HW Upgrade (VSLLR6R20.67AP-000) EXE / 5 MB
Certificati Versione (data) Download
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
Documentazione Versione (data) Download
Smart Light User's Manual PDF / 5 MB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
3D STEP file Lightbar_Ringx6_VSLLR6 STP / 50 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo