General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Numero materiale:
VSLLR4R30.67AP-000
Descrizione:
- Smart Light, light bar ring x 4 - IP65 protection - 2x POWERLINK - LED red/blue/IR/white - Narrow beam LED optics (beam angle: 23°) - Transparent
Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V4.7 HW Upgrade (VSLLR4R30.67AP-000) EXE / 5 MB
V6.0 HW Upgrade (VSLLR4R30.67AP-000) EXE / 5 MB
Certificati Versione (data) Download
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
Documentazione Versione (data) Download
Smart Light User's Manual PDF / 5 MB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
3D STEP file Lightbar_Ringx4_VSLLR4 STP / 35 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo