Numero materiale:
VSS112A21.031P-000
Descrizione:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x UV - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V4.7 HW Upgrade (VSS112A21.031P-000) EXE / 14 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS112A21.031P-000) EXE / 14 MB
Certificati Versione (data) Download
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB
Documentazione Versione (data) Download
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo