8I0XE066.403-1

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
Mechanical properties
Dimensions
Width 140 mm
Height 46.5 mm
Weight 0.21 kg
Numero materiale:
8I0XE066.403-1
Descrizione:
ACPi P66 EMC kit for size C 3ph. 200…240 VAC: Power output class: 3 - 4 kW 3ph. 380…500 VAC: Power output class: 2.2 - 4 kW 3ph. 525…600 VAC: Power output class: 2.2 - 4 kW

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo