8EZI8X8HSS.2202-0

General information
Short description Two-row terminal set for 8EI*X*H*SS0.****-1, 8EI01*H*SS0.****-1
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E225616
Power conversion equipment
Numero materiale:
8EZI8X8HSS.2202-0
Descrizione:
Terminal block set for ACOPOS P3 modules 8EI*X*H*SS0.****-1, 8EI01*H*SS0.****-1: 1x 8TB2104.2210-00, 1x 8TB3202.222C-40, 1x 8TB3308.222A-00, 1x 8TB3206.222B-40, 1x 8TB3103.222A-20
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet 8EZI8X8HSS.2202-0 PDF / 93 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo