7DM438.72

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Numero materiale:
7DM438.72
Descrizione:
2003 digital mixed module, 8 inputs 24 VDC, 1 ms, sink/source, 8 transistor outputs 24 VDC, 0.5 A
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet 7DM438.72 PDF / 428 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo