6ACA6.CAAS0-00

General information
B&R ID code 0x36D6
Cable construction
Outer jacket
Material Extruded PVC
Properties Outer diameter 6.80 mm ±0.20 mm
Color Black
Connector
Type Power supply connector type: PRC/3
Connector type: C13
Mechanical properties
Dimensions
Length 2520 mm ±50 mm
Weight 400 g
Numero materiale:
6ACA6.CAAS0-00
Descrizione:
Power supply cable - Asia standard - For APC50A
Documentazione Versione (data) Download
Automation PC 50A User's Manual PDF / 14 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo