5C5600.04

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Numero materiale:
5C5600.04
Descrizione:
Provit 5600 Controller bus unit 5 slots (1 half size ISA, 1 full size ISA, 1 full size ISA/PCI, 2 full size PCI). 24 VDC power supply. For 5C5601.xx system units.
accessori opzionali
Undefined
9A0100.11 UPS 24 VDC, 24 VDC input, 24 VDC output, serial interface
Documentazione Versione (data) Download
Provit 5000 User's Manual PDF / 34 MB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
3D file DXF/STEP 5C5600.03, 5C5600.04, 5C5601.32 ZIP / 3 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo