Le futur du génie logiciel

La technologie mapp révolutionne la manière de produire des programmes machine. Les composants mapp s'utilisent aussi simplement que les applications d'un smartphone. Les automaticiens développant des programmes machine n'ont plus besoin d'écrire des lignes et des lignes de code pour réaliser un système de gestion d'utilisateurs, un système d'alarmes, ou une séquence de mouvements. Il leur suffit de configurer des composants mapp en quelques clics. Il est ainsi possible de gérer simplement des algorithmes complexes. Les programmeurs peuvent se concentrer entièrement sur leurs processus machine.

Consacrez plus de temps à ce qui fait la différence

Développez trois fois plus vite

Réduisez vos cycles de développement en vous appuyant sur des plateformes logicielles modulaires et intelligentes Les composants mapp communiquent entre eux automatiquement et vous font ainsi économiser du temps et des ressources.

Réduisez vos coûts pendant tout le cycle de vie de vos machines

Bénéficiez d'un choix de fonctions en constante augmentation Les composants mapp, existants ou nouveaux, sont entièrement interopérables. La maintenance du logiciel est assurée par B&R.

Gagnez du temps pour pouvoir innover

Optimisez vos processus machine et concentrez vos efforts sur l'innovation. Avec la technologie mapp, vous pouvez vous libérer le temps et les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Utilisez les technologies les plus modernes

La technologie mapp permet une utilisation simple et intuitive de technologies complexes comme la robotique ou la régulation avancée.

Pour chaque application

Des algorithmes de régulation complexes utilisables simplement sous forme de blocs de fonctions Asservissements pour grues, asservissements hydrauliques, conception de filtres, conception d'asservissements en boucle fermée, et bien d'autres encore. Des technologies avancées rendues accessibles aux utilisateurs de niveau intermédiaire
En savoir plus...

mapp Motion fournit une solution unifiée pour tous les domaines du contrôle d'axes : axes individuels, systèmes multi-axes, applications robotiques et CNC.
En savoir plus

Les composants mapp pour la gestion de recettes, les systèmes d'alarmes, l'évaluation du TRS, la gestion des utilisateurs, les journaux d'audit, le monitoring énergétique, les connexions à des bases de données, et bien d'autres encore, permettent de mettre en œuvre les fonctionnalités de base d'une machine en seulement quelques clics.
En savoir plus

mapp View est la seule solution de visualisation du marché dont le fonctionnement est indépendant de la plateforme et du système d'exploitation. Créer des applications HTML5 modernes avec des widgets prêts à l'emploi.
En savoir plus

Technologie de sécurité intégrée pour une productivité maximale mapp Safety couvre tout le spectre de la sécurité intégrée, sécurité des mouvements et sécurité robotique incluses. Ce composant offre en outre la possibilité d'activer ou désactiver des options machine de sécurité sur le terrain.

Flexibilité maximale

Combinez la technologie mapp et vos propres programmes machine comme vous le souhaitez ! C'est vous qui choisissez quelle part de la technologie B&R doit être utilisée sous forme de composants mapp.

La technologie mapp est mise en œuvre via l'installation de plugins dans Automation Studio, l'outil d'ingénierie, de diagnostic et de maintenance de B&R. Cet outil supporte tous les langages de programmation IC 61131 ainsi que les langages C et C++.

Qualité logicielle garantie

Les composants mapp sont réalisés en suivant les principes du développement logiciel agile et avec le souci constant de la qualité. Ils font l'objet de tests automatisés dès la phase de développement. Ces tests sont effectués à cinq niveaux différents. De nouveaux tests sont constamment ajoutés. De plus, chaque fonction nouvelle ou modifiée est développée en appliquant le principe des "quatre yeux". Toutes ces pratiques permettent de produire un logiciel de grande qualité.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo