Keynote von Prof. Dr. Roland Siegwart von der ETH Zürich
Flexibilität durch intelligente Robotik
Intelligente, durch Vision-Systeme unterstützte industrielle Roboter sind heute auch dort einsetzbar, wo noch vor kurzer Zeit die notwendigen Fertigkeiten und die Flexibilität nicht automatisiert werden konnten. An der Fachtagung zeigen wir den aktuellen Stand der Technik und zahlreiche Praxisbeispiele. Die Tagung richtet sich an Endanwender und Systemintegratoren und wird von einer Tischausstellung begleitet. Eröffnet wird die Tagung durch Felix Eberli von Supercomputing Systems AG; die Keynote wird Prof. Dr. Roland Siegwart von der ETH Zürich halten.
Information importante concernant l'utilisation d'images
En copiant ou en utilisant de quelque manière que ce soit l'image dont le lien figure ci-dessous, vous confirmez que vous avez lu et compris l'accord suivant concernant l'utilisation des images, accord qui régit l'utilisation de toutes les images. Si vous n'acceptez pas les conditions de cet accord, vous n'êtes pas autorisé(e) à copier ou utiliser l'image de quelque manière que ce soit sans l'acceptation écrite de B&R.
Accord utilisateur :
Conformément aux conditions de cet accord, l'image n'est disponible qu'à des fins éditoriales, pour les membres de la presse ou des spécialistes de l'industrie. Le droit d'utilisation est limité à vous et vous seul et ne peut pas être transféré à des tiers. L'image ne peut pas être utilisée pour promouvoir ou vendre un quelconque produit ou technologie (utilisation dans/sur des publicités, brochures, couvertures de livres, banques de données d'images, t-shirts ou d'autres matériels à but promotionnel). L'image ne peut pas être altérée ou modifiée de quelque manière que ce soit, ni entièrement, ni partiellement. B&R est et reste à n'importe quel moment le seul propriétaire de l'image. Vous n'êtes pas autorisé(e) à supprimer, altérer ou dissimuler des légendes ou descriptions appartenant à l'image.
B&R fournit l'image telle quelle et sans aucune garantie. Vous, et non B&R, portez la seule responsabilité de votre utilisation de l'image. B&R est soit le propriétaire de l'image, soit le détenteur du droit relatif à l'utilisation de l'image, et non un intermédiaire du proprétaire. En utilisant les images, vous êtes de fait tenu(e) d'imprimer "Copyright B&R" à un endroit qui convient sur la publication. De plus, une copie de chaque publication contenant l'image doit être envoyée à B&R.