Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 110 mm
Height 154 mm
Depth 130 mm
Weight 1.8 kg
Référence produit:
8F1GCA.EI000B00I-1
Description:
ACOPOStrak end interface CB
Documentation Version (date) Téléchargement
Datasheet 8F1GCA.EI000A00I-1 PDF / 146 Ko
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak end interface C STP / 676 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo