Calculateur X90 – Mobile Automation
Cartes X90 (options)
Modules moteurs
Modules moteurs
Composants et modules
Référence produit
Description
X90SM546.02-01
X90 stepper motor module, with current reduction function, module power supply 15 to 32 VDC, 2 motor connections,4 A continuous current, 8 A peak current, NetTime function
Produits
PC industriels
Visualisation et commande
Systèmes de contrôle
Système X20
Système X20 Coated
Calculateur X90 – Mobile Automation
Power Panel