General information
Short description ACOPOSmulti65 fuse set:
48x fuse 10 x 38 mm, 20 A,
fast-acting
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E225616
Power conversion equipment
Mechanical properties
Weight 405 g
Référence produit:
8CXS000.0005-00
Description:
ACOPOSremote fuse set: 48x fuse 10 x 38 mm, 20 A, fast-acting

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo