Allgemeines
Kurzbeschreibung |
ACOPOSmulti65 Sicherungssatz: 48x Sicherung 10 x 38 mm, 20 A, flink |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 405 g |

Materialnummer:
8CXS000.0005-00Beschreibung:
ACOPOSremote Sicherungssatz: 48x Sicherung 10 x 38 mm, 20 A, flink
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CXS000.0005-00 | PDF / 556 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote | PDF / 241 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSremote | PDF / 166 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |