Les smartphones sont l'exemple même du système électronique alliant haute performance et utilisation intuitive. Pas étonnant donc que les opérateurs de machines et installations industrielles n'en attendent pas moins des interfaces qu'ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View, les automaticiens peuvent tirer profit du potentiel des technologies web dans l'environnement de programmation de B&R. Ainsi, pour la première fois, ils peuvent créer des IHM intuitives et performantes sans avoir la moindre expertise en développement web.

Les sites web modernes et les systèmes d'exploitation des smartphones sont conçus par des équipes de spécialistes en design, ergonomie et utilisabilité des interfaces utilisateur. "Typiquement, un fabricant de machines n'a pas ce genre de ressources à sa disposition," rapporte le directeur marketing de B&R Stefan Schönegger. Pour pallier ce manque, il doivent disposer d'outils faciles à utiliser dans leur environnement de programmation habituel.

La bonne information au bon moment

Les opérateurs attendent bien plus qu'un graphisme esthétique et une navigation multi-touch. "En premier lieu, l'IHM doit contribuer à la réalisation d'un objectif primordial pour la production : maximiser la productivité et minimiser les arrêts de production," explique Stefan Schönegger.

Dans ce contexte, il est essentiel de disposer de la bonne information au bon moment. Les notifications importantes doivent pouvoir parvenir aux intéressés à tout moment, aussi bien sur le terminal opérateur que sur un smartphone ou une tablette. Et enfin, l'interface doit être conçue de manière à prévenir tout erreur humaine.

Technologie 100% web

"Avec mapp View, B&R répond à ces défis en s'appuyant totalement sur les standards du web," indique S. Schönegger. Cette technologie permet un affichage optimal sur n'importe quel appareil et facilite la création d'affichages personnalisés selon les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. "Avec les technologies d'origine, créer des pages adaptées à tous types de support d'affichage nécessitaient beaucoup de ressources ainsi que des compétences spécifiques," explique S. Schönegger.

Environnement de travail familier

L'automaticien crée les pages de visualisation dans l'environnement habituel d'Automation Studio.

L'intégration directe du web dans le logiciel d'automatisme fait de mapp View un outil unique. "mapp View est basé sur HTML5, CSS3 et Javascript, mais les automaticiens n'ont pas besoin d'aborder ces langages pour l'utiliser," assure S. Schönegger. "Ainsi, ils restent concentrés sur leur cœur de métier." L'automaticien crée ses pages de visualisation dans Automation Studio, donc dans un environnement qui lui est familier. Les fonctionnalités propres à l'interface graphique sont encapsulées dans des widgets, autrement dit des éléments de contrôle modulaires et configurables que l'utilisateur positionne par simple "glisser-déposer".

Les technologies web offrent l'avantage de séparer le contenu du design. L'automaticien peut donc modifier le design d'une visualisation dont le contenu est déjà finalisé pour, par exemple, optimiser son utilisabilité après les premières utilisations sur le terrain. Les widgets peuvent être utilisés avec un des nombreux thèmes fournis ou adaptés à l'identité visuelle du client. Les technologies sous-jacentes étant celles du web, le contenu s'adapte facilement à différents supports d'affichage, qu'il s'agisse d'un écran opérateur ou d'un smartphone.

mapp View offre un large choix de widgets préprogrammés avec différents thèmes pour le design. Le design est indépendant de l'application de visualisation et peut être modifié à tout moment.

Solution idéale pour les machines modulaires

"Ce ne sont pas seulement le contenu et le design qui sont séparés l'un de l'autre," poursuit S. Schönegger. "L'application de contrôle et l'application de visualisation sont elles aussi complètement dissociées l'une de l'autre." La visualisation et les différents éléments graphiques qui la constituent peuvent être ainsi réutilisés et modifiés à tout moment. mapp View est ainsi une solution logicielle parfaitement adaptée aux machines de conception modulaire et flexible. Son utilisation se traduit aussi par la réduction des coûts de maintenance et par une amélioration de la qualité.

Le web est en perpétuelle évolution. Pourtant, les technologies à la base du web restent fondamentalement les mêmes au fil du temps. "Une page HTML créée il y a 20 ans s'affiche correctement dans n'importe quel navigateur actuel," explique S. Schönegger. mapp View est basé sur HTML5, CSS3 et JavaScript, autrement dit des standards du web utilisés partout dans le monde. "A la différence des plateformes propriétaires comme Flash ou Silverlight, ces standards resteront utilisables et continueront d'être développés pendant des décennies."

OPC UA : la clé de l'ouverture

mapp View est totalement intégré à l'environnement de programmation Automation Studio de B&R. OPC UA permet d'inclure dans l"interface homme-machine les contrôleurs d'autres fabricants. "mapp View est la première solution de visualisation basée sur les standards du web et ne nécessitant aucune connaissance des langages de programmation du web."

De par sa conception modulaire, mapp View se prête aussi bien aux solutions de visualisation centralisées qu'aux architectures client-serveur.
"Avec mapp View, nous nous appuyons totalement sur les standards du web." – Stefan Schönegger, Marketing Manager, B&R

Please choose country and language:

B&R Logo