Les câbles de raccordement pour les Mobile Panel 50 sont disponibles avec différentes longueurs (5CAMPH.xxxx-30). Une fois la longueur sélectionnée, le choix s'effectue entre deux variantes selon le type de raccordement.
- La connexion à l'armoire électrique s'effectue soit directement avec un câble (5CAMPC.0020-10 ou 5CAMPC.0020-11) et, en option, avec une boîte de connexion de taille réduite (4MPCBX.0001-00),
- soit avec une boîte de connexion de grande taille (4MPCBX.0000-00) et avec le câble correspondant pour le raccordement à la boîte de connexion (5CAMPB.0100-10).