General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Slots
PCI slots
Quantity 5
Type 32-bit
Variant PCI half-size
Standard 2.2
Bus speed 33 MHz
PCIe to PCI bridge Yes
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Référence produit:
5AC901.BX05-00
Description:
  • 5 PCI slots
  • PCI half-size cards can be inserted
APC910 with 5-slot bus - 5 PCI
Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX05-00) EXE / 585 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 Ko
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 Mo
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) Version (date) Téléchargement
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo