[textmedia]
Schrittmotoren kommen häufig bei einfachen Bewegungsaufgaben zum Einsatz, etwa für Verstell- oder Positionierachsen. In der Praxis führen jedoch eine hohe Variantenvielfalt, unterschiedliche Schutzarten und uneinheitliche Steckerkonzepte oft zu unnötiger Komplexität in Engineering und Inbetriebnahme. Genau hier setzt das neue B&R‑81MP-Schrittmotorenportfolio an. Mit dem klaren Ziel: Komplexität zu reduzieren und Stepper‑Applikationen spürbar zu vereinfachen.
Entwickelt für ACOPOS X2
Die Schrittmotoren der Baureihe 81MP sind als Teil eines durchgängigen Systems für die industrielle Automatisierung konzipiert. In Kombination mit ACOPOS X2, dem Antriebsprodukt von B&R für Niederspannungs‑Motion‑Control, entsteht eine geschlossene Regelkreislösung, die Effizienz und Zuverlässigkeit erhöht – bei gleichzeitig einfacher Inbetriebnahme und Bedienung.
ACOPOS X2 unterstützt eine oder zwei Achsen auf kleinstem Bauraum, bietet Encoder‑Schnittstellen sowie eine integrierte Safe Torque Off‑Funktion (STO). Damit eignet sich das System besonders für kompakte Maschinenkonzepte und einfache Positionieraufgaben, etwa für Verstellachsen in Verpackungs‑ und Etikettiermaschinen, für Handhabungssysteme oder für Nebenachsen. Überall dort, wo Platzbedarf, Sicherheit und einfache Handhabung entscheidend sind, spielt ACOPOS X2 seine Stärken aus.
[textmedia]
Schlankes Portfolio für kompakte Niederspannungs‑Motion‑Applikationen
Um diesen durchgängigen Systemgedanken konsequent zu unterstützen, ist auch das 81MP‑Schrittmotorportfolio klar und übersichtlich für Niederspannungs‑Motion‑Applikationen strukturiert. Es umfasst zwei Baugrößen (NEMA 24 und NEMA 34) mit jeweils zwei Längenvarianten. So lassen sich unterschiedliche Stromanforderungen abdecken, ohne die Motorauswahl unnötig zu verkomplizieren. Die bewusst reduzierte Portfoliostruktur beschleunigt die Auswahl und vereinfacht die Beschaffung.
Alle Varianten folgen einem einheitlichen Designkonzept: Das gesamte Portfolio ist durchgängig in Schutzart IP65 ausgeführt und verwendet standardisierte M12‑Steckverbinder für Leistung und Feedback. Das erleichtert die Integration, ermöglicht robuste Maschinenkonzepte und reduziert den Verdrahtungsaufwand. Zur Anpassung an unterschiedliche Applikationsanforderungen sind die 81MP‑Motoren sowohl ohne Encoder als auch mit inkrementalem Encoder verfügbar. So lässt sich Rückführung gezielt dort einsetzen, wo höhere Positioniergenauigkeit oder zusätzliche Überwachung erforderlich ist – ohne die Komplexität einfacher Anwendungen unnötig zu erhöhen.
Schrittmotor‑Applikationen gezielt vereinfachen
Mit dem 81MP‑Portfolio verfolgt B&R einen klar strukturierten Ansatz zur Vereinfachung von Schrittmotor‑Applikationen in der industriellen Automation. In Kombination mit ACOPOS X2 entsteht ein kompaktes Niederspannungs‑Motion‑Control‑System, das Engineering‑Aufwand und Inbetriebnahme deutlich reduziert und sich nahtlos in die X20‑Systemarchitektur einfügt.
Das 81MP-Portfolio im Überblick
• 2 Baugrößen: NEMA 24 und NEMA 34
• 2 Längenvarianten je Baugröße
• Durchgängige Schutzart IP65
• Standardisierte M12-Steckverbinder
• Verfügbar ohne Encoder oder mit inkrementalem Encoder (4096 Schritte)