Autonome Shuttles, die neue Wege beschreiten

Heutzutage arbeiten Mensch, Roboter und Maschinen in der modernen Produktion eng und effizient zusammen. Um dieses Zusammenspiel zu ermöglichen, sind führende Automatisierungstechnik und Innovationsdrang gefragt. KNAPP und B&R demonstrieren dies eindrucksvoll mit ihrer gemeinsamen Intralogistiklösung.

In einer Produktionshalle herrscht geschäftiges Treiben. Autonome Shuttles gleiten lautlos über den Boden, transportieren Bauteile präzise von A nach B. Gleichzeitig steigert das automatische Kleinteilelager die Effizienz und optimiert die Raumnutzung. Zwischen den Maschinen arbeiten Menschen Hand in Hand mit Robotern – eine Szene, die zeigt, wie moderne Intralogistik heute aussieht. Was hier wie Zukunft wirkt, ist längst Realität – durch die strategische Partnerschaft zwischen KNAPP und B&R.

„Damit die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine reibungslos funktioniert, sind intelligente Steuerungstechnik und funktionale Sicherheit unerlässlich“, so Michael Humer, Country Managing Director Sales Austria, B&R. Mit der hochautomatisierten Intralogistiklösung von KNAPP nutzen Produktionsbetriebe Lagerflächen effizienter, bewältigen komplexer werdende Aufträge und reduzieren nachhaltig manuelle Prozesse.

Intelligente, mobile Roboter durch X20-System

Autonome mobile Roboter, die sogenannten Open Shuttles, übernehmen den Materialfluss zwischen Lager und Produktion. Gesteuert werden sie vom modularen X20-System von B&R. „Das X20-Steuerungssystem gewährleistet im Open Shuttle die funktionale Sicherheit und zusätzlich werden alle Mechatronik-Prozesse darin mit ausgeführt“, so Franz Fasch, Head of Automation, KNAPP Industry Solutions.

Die nahtlose Integration macht das System weniger komplex und gleichzeitig effizienter. Das modulare I/O-System ermöglicht einen Aufbau, der sich einfach skalieren und an unterschiedliche Sensoranforderungen anpassen lässt – ein entscheidender Vorteil in einem dynamischen Produktionsumfeld. Um eine solch adaptive Lösung zu entwickeln, ist das richtige Engineeringtool entscheidend.

Open Shuttles gesteuert mit dem X20-System für den Transport der Waren. (Copyright: © KNAPP/ Niederwieser)

Optimal gerüstet für steigende Anforderungen

„Mit der B&R Software Automation Studio steht eine einheitliche Entwicklungsumgebung zur Verfügung, die mehrere separate Tools ersetzt und die Bedienung wesentlich erleichtert“, sagt Franz Fasch weiter. Die leistungsstarke Compact S CPU sorgt zudem für mehr Rechenleistung bei gleichzeitig geringerem Platzbedarf. So sind die Open Shuttles optimal gerüstet, um den steigenden Anforderungen in den Bereichen Sensorik, Sicherheit und Bewegungssteuerung gerecht zu werden. Wie optimal das funktionieren kann, zeigt B&R in seiner eigenen Fertigung in Österreich.

Eine Intralogistiklösung, die Maßstäbe setzt

Die neue Logistikanlage des Automatisierungsspezialisten ist ein Paradebeispiel für moderne, automatisierte Produktionsversorgung, die immense Lagerbewegungen bewältigt. Herzstück der Anlage ist das Evo-Shuttle-System von KNAPP – ein automatisches Kleinteilelager mit 91.622 Stellplätzen auf vier Stockwerken. 80 Shuttles bewegen sich auf 40 Ebenen und lagern Behälter in drei unterschiedlichen Höhen teils doppeltief ein.

Ergänzt wird das System durch automatische Stapler- und Entstaplerstationen sowie eine intelligente Fördertechnik, die über mehrere Hallen hinweg für einen durchgängigen Materialfluss sorgt. Die gesamte Anlage ist nahtlos in das bestehende Gebäude integriert. Aufwendige Umbauten waren dafür nicht nötig.

Das Evo Shuttle lagert Behälter auf 40 Ebenen dynamisch und platzoptimiert ein. (Copyright: © KNAPP/ Niederwieser)

Modern und ergonomisch kommissionieren

Zwei entscheidende Neuerungen haben die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden deutlich verbessert: zum einen die automatisierte Ware-zur-Person-Kommissionierung, zum anderen ergonomische Pick-it-easy-Arbeitsplätze. Körperlich belastende manuelle Tätigkeiten wurden durch ein modernes, unterstützendes System ersetzt, das die Gesundheit schont und die Zufriedenheit steigert. Pick-to-light-Anzeigen und die automatische Versorgung der Arbeitsplätze durch das Evo Shuttle sorgen für intuitive Abläufe und eine effiziente Auftragsbearbeitung.

So können bis zu 6.000 Positionen pro Tag bearbeitet werden, bei gleichzeitig geringerer Fehlerrate durch eine integrierte Softwarelösung. „Automation ist heute nicht mehr nur ein Effizienzthema – es geht darum, resiliente, intelligente und menschenzentrierte Produktionsumgebungen zu schaffen“, so Christian Brauneis, Managing Director, KNAPP Industry Solutions.

Ergonomische Pick-it-easy-Arbeitsplätze für eine softwaregestützte, fehlerfreie Kommissionierung. (Copyright: © KNAPP/ Niederwieser)

Durchgängiger Materialfluss – von Wareneingang bis Versand

„Vom Lager bis zur Produktion, von Wareneingang bis zur Auslieferung. Die Automatisierung macht es möglich, schneller und flexibler auf Änderungen zu reagieren und gleichzeitig effizienter und produktiver zu werden“ betont Humer.

  • Die Intralogistiklösung von KNAPP deckt den gesamten Materialfluss bei B&R ab:
  • Wareneingang: An ergonomischen Arbeitsplätzen werden angelieferte Waren in Behälter umgepackt und über eine Deckenfördertechnik automatisch ins Lager überführt.
  • Lagerung: Das Evo Shuttle lagert die Behälter dynamisch und platzoptimiert ein – inklusive automatischer Stapelung niedriger Behälter.
  • Kommissionierung: Ergonomische Ware-zur-Person-Arbeitsplätze ermöglichen eine softwaregestützte, fehlerfreie Kommissionierung von Produktionskits und Versandaufträgen.
  • Produktionsversorgung: Open Shuttles übernehmen den Transport zur Produktionslinie – 24/7, flexibel und ohne zusätzliche Anpassungen.
  • Versand: Routenzüge bringen fertige Aufträge zur Verpackung und Auslieferung.

Diese durchgängige Automatisierung ermöglichte es, den Lagerdurchsatz um 35 % zu steigern.

Innovation und Technologiepartnerschaft zeichnen die Zusammenarbeit zwischen B&R und KNAPP aus. Während KNAPP auf die Steuerungskompetenz von B&R setzt, profitiert B&R von der umfassenden Intralogistik-Expertise von KNAPP. „Uns verbindet eine sehr lange Partnerschaft, die speziell bei unseren autonomen Transportrobotern sichtbar wird“, unterstreicht Brauneis. „Nur durch starke Partner wie B&R ist es uns möglich, innovative Produkte für unsere Kunden zu entwickeln.“

Smarte Fertigung als strategischer Erfolgsfaktor

Die Kombination aus Open Shuttles mit der X20-Steuerung von B&R und dem Evo-Shuttle-System von KNAPP schafft eine intelligente, skalierbare und zukunftssichere Produktionsumgebung. Moderne Automatisierungstechnik wird so zu einem Wettbewerbsvorteil, smarte Fertigung zu einem strategischen Erfolgsfaktor.

KNAPP - B&R Industrial Automation I Smart warehouse automation



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo