Erleben Sie die Antriebstechnik von morgen – leistungsstark im Kern, einfach im Design, intelligent in jedem Detail.

Intelligente Antriebstechnik für eine einfachere, intelligentere Zukunft

Seit Jahrzehnten erweitern Maschinenbauer die Grenzen dessen, was Bewegungssteuerung leisten kann: höhere Leistung, geringerer Platzbedarf, niedrigerer Energieverbrauch. B&R hat in all diesen Bereichen Maßstäbe gesetzt – und tut dies auch weiterhin.

Doch der nächste Innovationssprung wird von einer anderen Seite kommen: der Einfachheit. Die Vereinfachung von Einrichtung, Wartung und Betrieb wird genauso wichtig wie die Leistung. Und genau hier definiert B&R eine neue Ära der Antriebstechnik – eine Ära, in der mechatronisches Know-how mit intelligenter lokaler Verarbeitung und der rasanten Entwicklung der KI verschmilzt.

Was die Antriebstechnik von B&R auszeichnet

Wir kombinieren unser fundiertes Mechatronik-Know-how, KI und modernste Servotechnologie, um Antriebstechnik zu entwickeln, die einfacher einzurichten, leichter zu warten und leistungsfähiger im Betrieb sind.

Höchste Leistungsdichte

Bei B&R basiert unsere Antriebstechnik auf dem Prinzip, über die gesamte Produktpalette hinweg die höchste Leistungsdichte zu erzielen. Durch die Integration mehrerer Achsen in kompakte, platzsparende Designs gewährleisten wir maximale Leistung und Effizienz für jede Anwendung bei geringstmöglichem Platzbedarf im Schaltschrank.

Adaptive Bewegung, die in Echtzeit auf Maschinenbedingungen reagiert

Die lokale Hochgeschwindigkeitsverarbeitung ermöglicht eine Bewegung, die sich kontinuierlich an Last, Vibrationen und Verschleiß anpasst – und so Präzision und Leistung in jedem Zyklus aufrechterhält.

Energieeffizienz bis zu 99 %

Effizienz treibt die Innovation bei B&R voran. Unser neuestes Antriebssystem setzt neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und erreicht bis zu 99 % bei einer Reduzierung der Leistungsverluste um 40 %. Dieses Netzteil-Design benötigt weniger Platz und Kühlung im Schaltschrank. Durch die Rückspeisung von Bremsenergie ins Netz minimiert die Antriebstechnik von B&R den Energieverbrauch und setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit in der industriellen Automatisierung.

Intelligente Antriebe, die ihre mechanischen Rahmenbedingungen verstehen

Dank jahrzehntelanger Weiterentwicklung der Servotechnik verfügt jeder Antrieb über ein integriertes Verständnis seiner mechanischen Umgebung. Das Ergebnis sind höhere Präzision, größere Stabilität und eine konstant optimale Bewegungsleistung.

KI-gestützte Diagnose- und Service-Workflows

Intelligenz auf Antriebsebene liefert klare, unmittelbare Erkenntnisse. Die integrierte KI erkennt Anomalien frühzeitig und leitet Techniker mit einfachen, umsetzbaren Diagnosen an.

Vorausschauende Wartung mit beispielloser Präzision

Dezentrale Intelligenz analysiert umfangreiche mechanische Daten direkt an der Quelle, ermöglicht hochpräzise Wartungsprognosen und sorgt dafür, dass modulare Maschinenarchitekturen optimal funktionieren.

Durch die Kombination von leistungsstarker Servotechnologie mit intelligenter lokaler Verarbeitung definieren wir Bewegungssteuerung neu. Einfachheit, Vorhersagbarkeit und Anpassungsfähigkeit werden die nächste Ära der Automatisierung prägen – und wir sind entschlossen, diesen Wandel gemeinsam mit unseren Kunden voranzutreiben.

Christian Kastinger
Global Product Group Manager – Motion Technology

Nehmen Sie Kontakt mit unserem lokalen Experten auf!

Kontakt

Oder vernetzen Sie sich direkt mit Christian Kastinger auf LinkedIn.

ACOPOS M4 – open for everything that comes next

ACOPOS M4 ist das Ergebnis unserer Leidenschaft für Präzision und unserem Streben nach Fortschritt. Es eröffnet neue Dimensionen der Zusammenarbeit, Effizienz und Intelligenz in der Automatisierung. Der ACOPOS M4 ist eines der ersten, der diese neue Generation der B&R-Antriebstechnik verkörpert und die leistungsstarke Bewegungssteuerung für die moderne Fertigung neu definiert. Es kombiniert herausragende Präzision und Leistung mit einem kompakten und skalierbaren Design. Das System verfügt über integrierte Intelligenz, die vorausschauende Wartung ermöglicht, und bietet als erstes System OPC UA FX-Konnektivität.

Factbox:

  • Hohe Skalierbarkeit (1 – 200 kW / 1,9 – 315 A)
  • Hohe Leistungsdichte
  • Inverter mit bis zu 4 Achsen pro Gerät
  • Offene, sichere und schnelle Kommunikation
  • Nachhaltig und energieeffizient
  • Predictive Maintenance Funktionen

Verbessern Sie Ihr Maschinendesign mit unseren neuesten Motion-Lösungen

ACOPOS X

Neue Maßstäbe für kompakte Antriebe

Die Erweiterung der ACOPOS-Familie um zwei neue Module: ACOPOS X2 und ACOPOS X4. Damit erhalten Maschinenbauer zusätzliche Optionen in einem kompakten Format. Beide Module lassen sich direkt in das slice-basierte X20-System integrieren und erhöhen dessen Vielseitigkeit, indem sie verschiedene Motor- und Encoder-Typen mit nur einem Modul unterstützen.

Zum Produkt

ACOPOS P3

Die Revolution in der Antriebstechnik

8x mehr Rechenleistung, bis zu 80kW und 50% weniger Platz im Schaltschrank. Der B&R ACOPOS P3 bietet unerreichte Leistungsdichte und Präzision.

Zum Produkt

ACOPOSinverter Px7

Ob Standardantrieb oder High-End-Applikation: Die Px7-Serie bietet perfekt abgestufte Leistungsklassen und skalierbare Power von 250 W bis über 100 kW. Dank nahtloser Softwareintegration sorgt sie für konsistentes Engineering, schnelle Inbetriebnahme und erstklassige Bewegungsqualität über die gesamte Maschine hinweg.

Zum Produkt

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo